(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แยก รูปทรง T ใส่ได้โดยไม่ต้องถอด เฟรม (ประกอบหลังได้)
รหัสสินค้า |
---|
PC400 |
PE400 |
PF400 |
PG400 |
PH400 |
PJ400 |
PK400 |
PL400 |
PN400 |
PQ400 |
PR400 |
PS400 |
PT400 |
PU400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 851.47 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | ||
฿ 942.98 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ||
฿ 886.06 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 950.09 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 2,492.77 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | ||
฿ 886.06 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | ||
฿ 1,371.03 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | ||
฿ 1,273.16 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.1 | ||
฿ 1,370.35 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 1,374.98 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | ||
฿ 4,080.01 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | ||
฿ 670.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ||
฿ 4,073.80 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | ||
฿ 5,245.03 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปตัว T | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง