(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ยึดชิ้นส่วนและแผ่นกระดาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PE524 |
PF524 |
PG524 |
PK525 |
PL526 |
PQ526 |
PS523 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.15 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2-M4 | 15 | ||
฿ 465.73 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2-M4 | 15 | ||
฿ 522.37 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2-M4 | 17 | ||
฿ 697.67 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 2-M5 | 20 | ||
฿ 723.59 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | 2-M6 | 25 | ||
฿ 660.02 ฿ 354.83 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 2-M6 | 25 | ||
฿ 431.92 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 2-M3 | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | ขนาน แบบมีเกลียว | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง