(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ป้องกันไม่ให้ข้อต่อท่อหลุดเมื่อคลายสกรูเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
PC237 |
PE237 |
PF237 |
PF238 |
PG237 |
PG238 |
PH237 |
PH238 |
PJ237 |
PJ238 |
PK237 |
PK238 |
PL237 |
PL238 |
PN237 |
PN238 |
PQ237 |
PQ238 |
PS237 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 370.95 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | M4 | ||
฿ 369.94 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | M4 | ||
฿ 369.94 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 413.12 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3-M4 | ||
฿ 516.67 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | M4 | ||
฿ 433.45 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 3-M4 | ||
฿ 505.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | M5 | ||
฿ 548.79 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | 3-M5 | ||
฿ 390.25 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | M4 | ||
฿ 433.45 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 3-M4 | ||
฿ 436.50 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | M5 | ||
฿ 479.17 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 3-M5 | ||
฿ 480.19 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | M5 | ||
฿ 467.55 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19.1 | 3-M5 | ||
฿ 566.67 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | M5 | ||
฿ 479.17 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 3-M5 | ||
฿ 480.19 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | M5 | ||
฿ 496.97 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 3-M5 | ||
฿ 345.04 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | M3 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | ขนาน แบบมีเกลียว | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง