(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เพื่อประกอบรวมกับชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน เพื่อให้ได้น้ำหนักเบาและระบบที่กะทัดรัดมากขึ้น (เชื่อมต่อกับเส้นผ่านศูนย์กลาง ø6 ถึง ø35)
· ในกรณีที่มีความสมมาตรทางด้านซ้ายและด้านขวา การใช้ชนิดคู่ที่ขันทั้งด้านซ้ายและขวาจะทำให้งานง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
CE204 |
CE204M |
CS204 |
CS204M |
FC204 |
FC204M |
GF204 |
GF204M |
JC204 |
JC204M |
JF204 |
JF204M |
JG204 |
JG204M |
LJ204 |
LJ204M |
NK204 |
NK204M |
QL204 |
QL204L |
QL204M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | φD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 452.75 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 16 | 9 | ||
฿ 520.34 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 30 | 9 | ||
฿ 424.80 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | 14 | 6 | ||
฿ 491.37 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | 25 | 6 | ||
฿ 453.27 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 9 | ||
฿ 516.27 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 9 | ||
฿ 679.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 23 | 10 | ||
฿ 781.00 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 30 | 10 | ||
฿ 595.54 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 16 | 9 | ||
฿ 685.99 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 30 | 9 | ||
฿ 679.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 23 | 10 | ||
฿ 781.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 30 | 10 | ||
฿ 680.40 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 23 | 13 | ||
฿ 784.05 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 45 | 13 | ||
฿ 907.54 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.1 | 23 | 13 | ||
฿ 1,000.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | 45 | 13 | ||
฿ 933.80 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 25 | 16 | ||
฿ 1,013.22 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 50 | 16 | ||
฿ 947.17 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 30 | 19 | ||
฿ 1,149.90 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 100 | 19 | ||
฿ 1,047.77 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 60 | 19 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | แขน / บาร์ | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง