1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแตนเลส, ข้อต่อท่อสี่เหลี่ยม/กลม/ประเภทมุม

สแตนเลส, ข้อต่อท่อสี่เหลี่ยม/กลม/ประเภทมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,867.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูสี่เหลี่ยมใช้สำหรับการเคลื่อนไหวในแนวนอนและการสร้างตำแหน่ง รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับรูกลมได้ตามต้องการสำหรับการติดตั้งแบบติดตรึงกับที่โดยไม่ต้องเขย่า
· ยึดได้อย่างปลอดภัยทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง

รหัสสินค้า
USQ10-200
USQ12-200
USQ13-200
USQ16-200
USQ19-200
USQ20-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
F P □A (□ S) □B

฿ 1,867.86

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 1014.513□ 10□ 10

฿ 2,403.55

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 1215.515□ 12□ 12

฿ 2,402.25

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 1315.515□13□13

฿ 3,207.14

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 161920□16□16

฿ 3,444.50

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 1921.524□19□19

฿ 3,442.37

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 2021.524□20□20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตั้งฉาก เสา รูปทรง แบบเหลี่ยม วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน