1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อเหลี่ยม/แบบวงกลมสมบูรณ์

ข้อต่อท่อเหลี่ยม/แบบวงกลมสมบูรณ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 935.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยึดกับเพลาสี่เหลี่ยม การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้งานได้ จะใช้ประโยชน์จากความสามารถในการหมุนของเพลาวงกลมบนที่มีศูนย์กลางเป็นศูนย์กลาง

รหัสสินค้า
SH06-209
SH08-209
SH09-209
SH10-209
SH12-209
SH13-209
SH15-209
SH16-209
SH19-209
SH20-209
SH25-209
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง F □A (□ S)

฿ 935.10

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 6เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน22□6

฿ 968.99

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 8เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน27.5□8

฿ 975.91

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 9เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน29.5□9

฿ 975.99

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 10เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน32.5□ 10

฿ 1,125.32

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 12เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน36.5□ 12

฿ 1,206.35

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน36.5□13

฿ 1,318.83

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 15เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน43□15

฿ 1,118.32

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 16เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน44□16

฿ 1,479.69

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19.1เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน / ข้อต่อลด46.5□19

฿ 1,511.94

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 20เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน46.5□20

฿ 1,802.36

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 25.1เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน / ข้อต่อลด57□25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปตัว T เสา รูปทรง แบบกลม / แบบเหลี่ยม วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)