1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อแบบเหลี่ยม ชนิดมีเกลียว (แนวตั้ง)

ข้อต่อท่อแบบเหลี่ยม ชนิดมีเกลียว (แนวตั้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 667.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูใน 2 ตำแหน่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้รับการยึดอย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
SQ06-503
SQ08-503
SQ08-504
SQ09-503
SQ09-504
SQ10-503
SQ10-504
SQ12-503
SQ12-504
SQ13-503
SQ13-504
SQ15-504
SQ15-505
SQ16-504
SQ16-505
SQ19-505
SQ19-506
SQ20-505
SQ20-506
SQ25-506
SQ25-508
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B
(มิลลิเมตร)
รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M □A (□ S)
(มิลลิเมตร)

฿ 667.73

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 6M3□6

฿ 706.45

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 8M3□8

฿ 706.37

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 8M4□8

฿ 744.47

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9M3□9

฿ 744.39

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9M4□9

฿ 745.09

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 10M3□ 10

฿ 745.09

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 10M4□ 10

฿ 745.01

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 12M3□ 12

฿ 745.01

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 12M4□ 12

฿ 783.18

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13M3□13

฿ 783.18

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13M4□13

฿ 861.24

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 15M4□15

฿ 892.91

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 15M5□15

฿ 861.16

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 16M4□16

฿ 861.16

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 16M5□16

฿ 976.76

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19M5□19

฿ 976.69

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19M6□19

฿ 1,009.56

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 20M5□20

฿ 1,009.48

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 20M6□20

฿ 1,477.21

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 25M6□25

฿ 1,477.05

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 25M8□25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ขนาน แบบมีเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)