1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อแบบเหลี่ยม แบบเกลียว (2 สกรูตั้งฉากกับเพลา)

ข้อต่อท่อแบบเหลี่ยม แบบเกลียว (2 สกรูตั้งฉากกับเพลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 782.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู 2 ตำแหน่ง (ตั้งฉากกับเพลา) เพื่อยึดแผ่นกระดานและอุปกรณ์ที่ใช้งาน

รหัสสินค้า
SQ06-223
SQ08-223
SQ08-224
SQ09-223
SQ09-224
SQ10-223
SQ10-224
SQ12-223
SQ12-224
SQ13-223
SQ13-224
SQ15-224
SQ15-225
SQ16-224
SQ16-225
SQ19-225
SQ19-226
SQ20-225
SQ20-226
SQ25-226
SQ25-228
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B
(มิลลิเมตร)
รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M □A (□ S)
(มิลลิเมตร)

฿ 782.18

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 6M3□6

฿ 782.95

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 8M3□8

฿ 782.87

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 8M4□8

฿ 822.29

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9M3□9

฿ 822.29

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9M4□9

฿ 822.21

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 10M3□ 10

฿ 855.09

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 10M4□ 10

฿ 899.57

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 12M3□ 12

฿ 899.49

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 12M4□ 12

฿ 975.53

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13M3□13

฿ 975.53

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13M4□13

฿ 1,086.99

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 15M4□15

฿ 1,086.92

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 15M5□15

฿ 1,053.65

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 16M4□16

฿ 1,053.73

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 16M5□16

฿ 1,285.33

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19M5□19

฿ 1,285.25

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19M6□19

฿ 1,317.97

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 20M5□20

฿ 1,284.94

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 20M6□20

฿ 1,756.82

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 5 วัน 25M6□25

฿ 1,756.51

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 25M8□25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ขนาน แบบมีเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)