1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อเหลี่ยม/รุ่นแยกส่วน แบบเหลี่ยม

ข้อต่อท่อเหลี่ยม/รุ่นแยกส่วน แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,473.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วน □B สามารถประกอบหลังเข้ากับโครงแยกได้ (สี่เหลี่ยม/กลม)

รหัสสินค้า
SQ10-290
SQ12-290
SQ13-290
SQ15-290
SQ16-290
SQ19-290
SQ20-290
SQ25-290
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
F P □A (□ S) □B

฿ 1,473.33

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 101113□ 10□ 10

฿ 1,513.37

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 121215□ 12□ 12

฿ 1,589.02

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 131215□13□13

฿ 1,783.53

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 151420□15□15

฿ 1,782.68

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 161420□16□16

฿ 2,023.57

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 191724□19□19

฿ 2,022.26

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 201724□20□20

฿ 2,836.39

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 252030□25□25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตั้งฉาก เสา รูปทรง แบบเหลี่ยม วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)