1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ท่อแบบสี่เหลี่ยม

สต๊อปเปอร์ท่อแบบสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 629.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เพื่อป้องกันการเลื่อนระหว่างการปรับตำแหน่ง

รหัสสินค้า
SQ06-500
SQ08-500
SQ09-500
SQ10-500
SQ12-500
SQ13-500
SQ15-500
SQ16-500
SQ19-500
SQ20-500
SQ25-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B
(มิลลิเมตร)
□A (□ S)
(มิลลิเมตร)

฿ 629.48

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 6□6

฿ 668.04

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 5 วัน 8□8

฿ 706.14

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9□9

฿ 706.60

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 10□ 10

฿ 739.56

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 12□ 12

฿ 744.62

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 5 วัน 13□13

฿ 855.32

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 15□15

฿ 822.21

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 16□16

฿ 937.27

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 5 วัน 19□19

฿ 970.15

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 20□20

฿ 1,322.50

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 25□25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ สต๊อปเปอร์ (ไม่มี สกรู) วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)