1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนขายึด 3D ที่สามารถเลือกได้, Joint Base, Shaft Type

ชิ้นส่วนขายึด 3D ที่สามารถเลือกได้, Joint Base, Shaft Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,270.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ลูกบอลข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบได้
·สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งโดยใช้ เพลา
·การประกอบเพลา และ Join base ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้สามารถรองรับการสั่น การขยายตัว และการหดกลับได้

รหัสสินค้า
BC06-001-W
BC10-001-W
BC12-001-B
BC12-001-W
BC13-001-W
BC15-001-W
BC16-001-B
BC16-001-W
BC19-001-W
BC20-001-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,270.37

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์6

฿ 1,385.85

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์10

฿ 1,464.34

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน สีดำอโนไดซ์สีดำ12

฿ 1,464.34

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์12

฿ 1,464.04

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 7 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์13

฿ 1,884.78

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์15

฿ 1,884.33

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน สีดำอโนไดซ์สีดำ16

฿ 1,884.33

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 7 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์16

฿ 2,005.02

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์19.05

฿ 2,042.34

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยฐานเดียว รูปร่าง ประเภทมาตรฐาน วัสดุ A2017
จำนวนหลุม 3 รู รูปทรง รู แบบกลม