1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนที่เลือกของขายึด 3D Joining Base, ขนาด L

ชิ้นส่วนที่เลือกของขายึด 3D Joining Base, ขนาด L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,420.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งกับอลูมิเนียมเฟรม

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ลูกบอลข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบได้
·สามารถติดตั้งกับอลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
BC09-007-B
BC09-007-W
BC13-007-W
BC19-007-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,420.82

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน สีดำอโนไดซ์สีดำ9

฿ 1,420.82

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์9

฿ 1,496.80

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์13

฿ 1,534.79

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน ขาวเคลียร์อโนไดซ์19.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยฐานเดียว รูปร่าง ประเภท L วัสดุ A2017
จำนวนหลุม 1 รู รูปทรง รู แบบกลม