4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Original Pipe/Shaft Round Pipe

Original Pipe/Shaft Round Pipe

[Features]
· Outer diameter tolerance is manufactured according to the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The accuracy of the outer diameter of the pipe has been improved via a hair line and through grinding to a negative tolerance.
· Please use the provided graduations when positioning is required.
· Flexible and free sliding and rotation.
· Frame material used for mounting instruments, etc., and freely positioning displays

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Type Round shape End Shape (Left) No Machining End Shape (Right) No Machining
Length L(mm) 2000 Material SUS304 Surface Treatment No
Post Type Hollow Scale Scaled

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Type

    • Round shape
  • End Shape (Left)

    • No Machining
  • End Shape (Right)

    • No Machining
  • O.D.(Ø)

    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 19
    • 20
    • 25
  • Length L(mm)

    • 2000
    [8-1000/0.5mm increments] [10-800/1mm increments] [15-50/5mm increments] [50-150/10mm increments]
  • Material

    • SUS304
  • Surface Treatment

    • No
  • Post Type

    • Hollow
  • Scale

    • Scaled
  • Thickness(mm)

    • 0.5
    • 0.8
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
  • Type

    • SSM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 6 Day(s) or Less
    • 11 Day(s) or Less
    • 14 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry