1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AT TYPE ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SA · SB ปลอก เหล็กกล้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AT TYPE ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SA · SB ปลอก เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็ก ATTYPE (ชุบโครเมียม) SA / SB (สำหรับท่อโพลียูรีเทน)

[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวผ่านการเสียบปลั๊กแบบธรรมดา
·ปลั๊กสามารถเชื่อมต่อกับ AL type 20 ทุกรุ่น
·เปิดและปิด วาล์ว โดยอัตโนมัติผ่านการ อุปกรณ์เสริม / ถอด วาล์ว แบบฝัง ตัว ออกจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

รหัสสินค้า
CAT21SA
CAT22SA
CAT22SB
CAT23SA
CAT23SB
CAT24SA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ สายยาง

฿ 350.03

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8 × 5

฿ 424.64

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 9 × 6

฿ 406.54

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 10 × 6.5

฿ 382.69

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12 × 8

฿ 366.36

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12.5 × 8.5

฿ 544.04

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 16 × 11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0::1.0