(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า ATTYPE (โครเมี่ยม-plated) แขน
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อแบบสัมผัสครั้งเดียวสามารถทำได้โดยเพียงแค่เสียบปลั๊ก
·ปลั๊กสามารถเชื่อมต่อกับ AL type 20 ทุกรุ่น
·เปิดและปิดวาล์วโดยอัตโนมัติผ่านการติดตั้ง / ถอดออกด้วยวาล์วในตัวที่ด้านซ็อกเก็ต
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวนอก | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง