1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาขนาดเล็ก FD-895

ฝาขนาดเล็ก FD-895
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,742.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นฝาแบบเรียบที่นูนออกมาเล็กน้อย
· สามารถใส่สลัก, ที่ครอบกุญแจ, ปะเก็นหลังจากทำสีได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
FD-895-1
FD-895-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 1,878.00

PERIPHERA EQUIPMENT 1 ชิ้น 25 วัน 25030664100

฿ 1,742.00

PERIPHERA EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18021664101

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ฝารถบัส / รถจัดทำพิเศษ / รถแคมป์ปิง ฯลฯ กุญแจ T0230 ความลึก(มิลลิเมตร) 29
วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ผิวสำเร็จ ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C) ข้อมูลจำเพาะ สำหรับที่ครอบกุญแจใช้: CP-315-D