(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การใช้นัทแบบลอยจะช่วยให้การต๊าปเกลียวในสำหรับเคสและรูยึดบนด้านบานประตูเป็นเรื่องง่าย
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
C-176-A-M3 |
C-176-A-M4 |
C-176-A-M5 |
C-176-A-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 28 | 10 | 3.5 | 0.5 | ||
฿ 47.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 31 | 12.2 | 6 | 0.7 | ||
฿ 47.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 31 | 13.2 | 7 | 0.8 | ||
฿ 51.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 38 | 15.2 | 8 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง