(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับตู้จ่ายไฟ / ตู้ไฟฟ้า, แผงควบคุม, และสำหรับใส่ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | เส้นผ่าศูนย์กลางφ (มิลลิเมตร) | ความยาว กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | การวางตำแหน่ง เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย (φ (mm)) | การวางตำแหน่ง ความสูงของเจ้านาย (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 30 | 30 | - | - | 1.25 | 62 | ||
฿ 21.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 30 | 30 | - | - | 1.25 | 31 | ||
฿ 23.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | - | - | 1.25 | 42 | ||
฿ 13.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 20 | 20 | - | - | 1.25 | 20 | ||
฿ 9.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 20 | 20 | - | - | 1 | 14 | ||
฿ 10.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1.25 | 15 | ||
฿ 11.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | 18 | ||
฿ 7.50 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 10 | 10 | - | - | 1 | 11 | ||
฿ 7.50 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | - | - | 0.8 | 12 | ||
฿ 8.50 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | - | - | 0.7 | 13 | ||
฿ 7.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | - | - | 1 | 7 | ||
฿ 11.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0.8 | 19 | ||
฿ 18.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 15 | 15 | - | - | 1.25 | - | ||
฿ 34.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 20 | 15 | 4.9 | 2 | 1.25 | 22 | ||
฿ 29.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 15 | 12 | 4.9 | 2 | 1.25 | 17 | ||
฿ 28.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 15 | 12 | 4.9 | 2 | 1 | 18 | ||
฿ 27.00 | THREADED TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 10 | 8 | 4.9 | 2 | 1 | 12 | ||
฿ 26.00 | THREADED TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 15 | 12 | 3.9 | 2 | 0.8 | 11 | ||
฿ 26.00 | THREADED TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 10 | 8 | 3.9 | 2 | 0.8 | 8 | ||
฿ 26.00 | THREADED TUBE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 7 | ||
฿ 26.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 15 | 12 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 8 | ||
฿ 20.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 5 | ||
฿ 21.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 5 | ||
฿ 41.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | - | - | 1.5 | - | ||
฿ 30.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 6 | 15 | 30 | 30 | - | - | 1 | - | ||
฿ 39.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 25 | 25 | 25 | - | - | 1.25 | - | ||
฿ 34.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | - | - | 1.5 | - | ||
฿ 31.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 20 | 25 | 25 | - | - | 1.25 | - | ||
฿ 33.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | - | - | 1.75 | - | ||
฿ 31.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | - | 1.5 | - | ||
฿ 34.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | - | - | 1 | - | ||
฿ 17.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 6 | 15 | 20 | 20 | - | - | 1 | - | ||
฿ 17.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | - | - | 0.8 | - | ||
฿ 21.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | - | - | 0.8 | - | ||
฿ 19.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 4 | 10 | 20 | 20 | - | - | 0.7 | - | ||
฿ 19.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0.7 | - | ||
฿ 20.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 6 | 12 | 15 | 15 | - | - | 1 | - | ||
฿ 19.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 12 | 15 | 15 | - | - | 0.8 | - | ||
฿ 17.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | - | - | 0.8 | - | ||
฿ 14.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 4 | 10 | 15 | 15 | - | - | 0.7 | - | ||
฿ 18.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 6 | 20 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | ||
฿ 15.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | - | - | 0.8 | - | ||
฿ 14.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0.8 | - | ||
฿ 14.00 | HINGES WITH SPRINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0.7 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | สำหรับการเชื่อม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ผ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง