(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับตู้จ่ายไฟ / ตู้ไฟฟ้า, แผงควบคุม, และสำหรับใส่ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก
รหัสสินค้า |
---|
B-1122-1 |
B-1122-2 |
B-1122-3 |
B-1122-4 |
B-1122-5 |
B-1122-6 |
B-1122-7 |
B-1122-8 |
B-1122-9 |
B-1122-10 |
B-1122-11 |
B-1122-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | เส้นผ่าศูนย์กลางφ (มิลลิเมตร) | ความยาว กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 30 | 30 | 1.25 | ||
฿ 70.00 | THREADED TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 30 | 30 | 1.25 | ||
฿ 86.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 1.25 | ||
฿ 62.00 | THREADED TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1.25 | ||
฿ 62.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 20 | 20 | 1 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 1.25 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0.8 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 0.7 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 59.00 | TAPPED TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แกน สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | สำหรับการเชื่อม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ผ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง