(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็กทรงจาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว
· สามารถใช้ร่วมกับปุ่มบิดที่มีรอยหยัก A-40 หรือ A-176 ได้
· ทำจากแบเรียมเฟอร์ไรต์
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ เครื่องมือวัด เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้
สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว
สามารถใช้ร่วมกับปุ่มบิดที่มีรอยหยัก A-40 หรือ A-176 ได้
เหมาะกับแผงจ่ายไฟ เครื่องมือวัด และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้
ไดอะแกรมภายนอก
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | L1 | L2 | t | ⌀D | M | ผิวสำเร็จ | ประสิทธิภาพในการดูดซับ N | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-106-1 | พร้อมมือจับ | 7 | 59 | 13.5 | 80 | M6 | การอบอะคริลิกเรซิ่น ขัดผิวสำเร็จ (สีครีม) | 294 | 340 |
C-106-2 | พร้อมมือจับ | 7 | 51 | 11 | 68 | M6 | 127.4 | 205 | |
C-106-3 | พร้อมมือจับ | 5 | 38 | 10 | 52 | M5 | 98 | 120 | |
C-106-4 | พร้อมมือจับ | 4 | 38 | 8.5 | 38 | M5 | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต (MFZn-C) | 15.7 | 55 |
C-106-5 | ไม่มีมือจับ | — | — | 6 | 29 | M3 | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต (MFZn-C) | 9.8 | 15 |
C-106-6 | ไม่มีมือจับ | Burring | — | 8 | 44 | M4 | 34.3 | 58 | |
C-106-7 | ไม่มีมือจับ | — | — | 5 | 31.5 | ⌀3.4 | 19.6 | 20 |
รายละเอียดจำเพาะ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
C-106-1 |
C-106-2 |
C-106-3 |
C-106-4 |
C-106-5 |
C-106-6 |
C-106-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) | มือจับ | รู เกลียว (มิลลิเมตร) | พื้นผิว การขัดเงา | ประเภท เฟอร์ไรท์ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 503.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100.1 ถึง | 294 | 80 | 13.5 | มีให้ | M6 | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | บา-เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก) | 20383 | ||
฿ 365.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100.1 ถึง | 127.4 | 68 | 11 | มีให้ | M6 | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | บา-เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก) | 20384 | ||
฿ 296.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 52 | 10 | มีให้ | M5 | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | บา-เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก) | 20385 | ||
฿ 228.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10.1 ถึง 20.0 | 15.7 | 38 | 8.5 | มีให้ | M5 | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต | บา-เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก) | 20386 | ||
฿ 25.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 10.0 | 9.8 | 29 | 6 | ไม่มี | M3 | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต | บา-เฟอร์ไรท์ไอโซโทรปิก | 20387 | ||
฿ 52.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 34.3 | 44 | 8 | ไม่มี | M4 | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต | บา-เฟอร์ไรท์ไอโซโทรปิก | 20388 | ||
฿ 24.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 31.5 | 5 | ไม่มี | ø 3.4 | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต | บา-เฟอร์ไรท์ไอโซโทรปิก | 20389 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | วัสดุตัวเรือน | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง