1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่แขวนแม่เหล็ก C-50

ที่แขวนแม่เหล็ก C-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งกับแผ่นเหล็กได้อย่างง่ายดาย พร้อมยางป้องกันหล่น

รหัสสินค้า
C-50-IVORY
C-50-RED
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 117.00

MAGNETIC HANGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง20281

฿ 117.00

MAGNETIC HANGER 1 ชิ้น 29 วัน -สีแดง20282

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ เรซิ่น ABS วิธีการติดตั้ง ประเภท แม่เหล็ก
วัสดุ เรซิ่น ABS เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 45 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 34
ความหนา(มิลลิเมตร) 13.3 ความสูงของ แขน(มิลลิเมตร) 30 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วยแม่เหล็ก
โหลดไฟฟ้า(N) 49