1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางรองคุณสมบัติติดไฟยาก C-30-CS-2-EP-UL

GROMMETS

ยางรองคุณสมบัติติดไฟยาก C-30-CS-2-EP-UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้วัสดุไม่ลุกติดไฟ (UL94 V-0)
· ติดตั้งกับรูพาแนลได้แบบวันทัช
· ยางแบบไม่มีการเคลื่อนย้ายของสาร (การทดสอบการปนเปื้อน JIS K6267 ไม่พบความผิดปกติ)
[การใช้งาน]
· ขายางของอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับใช้รองบานประตูตู้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
C-30-CS-2-EP-UL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 19.00

GROMMETS 1 ชิ้น 25 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ø 15 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 รูติดตั้ง ø 8
ความแข็ง ยาง 70° ±5° วัสดุ EPDM สี สีดำ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 24104

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-30-CS-2-EP-UL ในชุด ยางรองคุณสมบัติติดไฟยาก C-30-CS-2-EP-UL