1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

LED ทรงแบนFE-710

INDOOR LAMPS

LED ทรงแบนFE-710
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,345.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ LED เพื่อการประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย และอายุการใช้งานที่ยาวนานชนิดติดตั้ง พื้นผิว นี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้และง่ายต่อการติดตั้ง

รหัสสินค้า
FE-710
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,345.00

INDOOR LAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท การปล่อยออกของผิว IP (ป้องกันฝุ่นและ กันน้ำ) ไม่มี IP เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 170
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 170 ความหนา(มิลลิเมตร) 11.5 วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียมอัลลอย
พื้นผิว การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลด้าน พิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 V DC ความสว่าง 1 m6lx
อุณหภูมิใช้งาน รอบ -30 ℃ถึง + 80 ℃ รหัส ผลิตภัณฑ์ 65119

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FE-710 ในชุด LED ทรงแบนFE-710