(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการปลดล็อกโซลินอยด์ที่สามารถปลดล็อคได้เมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์เท่านั้น มีความปลอดภัยเพราะเมื่อไฟฟ้าดับหรือถูกตัดเนื่องจากสายไฟขาด ฯลฯ ประตูยังคงล็อคอยู่และไม่สามารถเปิดได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่ปลดล็อคโดยใช้การ ON แหล่งจ่ายไฟ (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของ, อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 94 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 27 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 31.3 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) | 1.65 | กลอนล็อค แรงดึงเข้า(N) | 2.4 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 200 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50230 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-30-21 ในชุด ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-30-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง