1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เขี้ยวล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า LE-51

KEYSWITCHES

เขี้ยวล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า LE-51
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,517.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แค่กดประตูให้ดังคลิกก็จะใส่กุญแจได้แบบอัตโนมัติ (ขณะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
· แบบบางที่มีความหนา 17.2 มม.
· พร้อมไฟ LED 2 ชนิด
· พร้อมสวิตช์โซลินอยด์ (ตัวหยุด) และแคม

รหัสสินค้า
LE-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,517.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ล็อคไฟฟ้า ล็อคไฟฟ้า ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 64.8 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 73.6 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 17.2
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5°C to +40°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ 85% RH หรือน้อยกว่า ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 300
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V รหัส ผลิตภัณฑ์ 50294

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-51 ในชุด เขี้ยวล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า LE-51