(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะทำให้แรงแม่เหล็กอ่อนลงและทำให้ถอดตัวยึดเกาะ (ฐานรอง) ได้
[การใช้งาน]
· ใส่กุญแจประตูแต่ละชนิด
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 50 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 30 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -10°C to +40°C | ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 420 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50303 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-80 ในชุด ที่วางแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร LE-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง