1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์คอนโทรลเลอร์คีย์ตัวเลข LE-320

ELECTRIC LOCKS

สวิตช์คอนโทรลเลอร์คีย์ตัวเลข LE-320
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,517.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์คีย์ตัวเลขและตัวควบคุมเป็นชิ้นเดียวกัน เป็นแบบบางและสามารถติดตั้งได้ง่าย
· มาพร้อมจอ LCD จึงสามารถตรวจสอบรหัสที่ใส่หรือสภาพการล็อคและปลดล็อคได้
· ติดตั้งไฟแบ็คไลท์อยู่ภายในจึงสามารถเปิดไฟส่วนของสวิตช์ด้วยการควบคุมสวิตช์ และสามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในที่มืด
· สามารถเลือกวิธีใช้ได้จาก 2 โหมด สามารถตั้งโหมดได้ง่ายโดยการตัดสายจั้มเปอร์
· โหมดที่ไม่ใช่วันไทม์นั้น สามารถตั้งรหัสผ่านที่ต่างกันได้ 2 แบบ และสามารถใช้เป็นรหัสมาสเตอร์ได้
· กรุณาตั้งในจุดที่ไม่โดนน้ำโดยตรง

รหัสสินค้า
LE-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 32,517.00

ELECTRIC LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คอนโทรลเลอร์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 150
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 42 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 25 ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 100
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V รหัส ผลิตภัณฑ์ 50227

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-320 ในชุด สวิตช์คอนโทรลเลอร์คีย์ตัวเลข LE-320