1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวล็อคโซลินอยด์ (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-10

ตัวล็อคโซลินอยด์ (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกก่อนที่จะติดตั้งด้านหน้า)
· LE-33-10 เป็นแบบติดตั้งด้านหลังเท่านั้น
· สามารถใส่กุญแจด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
· พร้อมที่ปิดป้องกัน (สามารถถอดออกได้) มีสวิตช์ตรวจสอบการใส่กุญแจ
· พร้อมสวิตช์ตรวจสอบการใส่กุญแจ (LE-33-10-S)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

สำหรับการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ลักษณะภายนอกของ LE-33-10

ลักษณะภายนอกของ LE-33-10

Drawing ระบุขนาด LE-33-10, LE-33-10-S

Drawing ระบุขนาด LE-33-10, LE-33-10-S

Drawing ระบุขนาด LE-33-11

Drawing ระบุขนาด LE-33-11

Drawing ระบุขนาด LE-33-12

Drawing ระบุขนาด LE-33-12

หมายเลขผลิตภัณฑ์พลังงานที่บริโภค (W)แรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) Nมวลผลิตภัณฑ์ (ก.)
LE-33-109.54.9680
LE-33-10-S9.54.9685
LE-33-1162.54315
LE-33-1420.4960
รหัสสินค้า
LE-33-10
LE-33-10-S
LE-33-11
LE-33-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ล็อคไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ล็อค และปลดล็อค เอาต์พุต สัญญาณการยืนยัน ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป
(N)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 4,646.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ล็อคไฟฟ้าล็อคเมื่อถ่ายทอดสดDC24ไม่มี1253847134.930050201

฿ 5,033.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ล็อคไฟฟ้าล็อคเมื่อถ่ายทอดสดDC24มี1253847134.930050202

฿ 1,394.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----105273682.5425050119

฿ 1,317.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----60141830.4920050122

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5°C to +40°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ 85% RH หรือน้อยกว่า รหัสรุ่น/ Part number แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V