1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคโซลินอยด์ LE-30-11

KEYSWITCHES

ตัวล็อคโซลินอยด์ LE-30-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกลไกเปิดล็อคฉุกเฉินได้
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· สำหรับติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

ติดตั้งกลไกเปิดล็อคฉุกเฉินได้

ลักษณะภายนอกของ LE-30-11

ลักษณะภายนอกของ LE-30-11

พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 24 V DC ±5%
วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่ปลดล็อคโดยใช้การ ON แหล่งจ่ายไฟ
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นโดยรอบที่ใช้: ต่ำกว่า 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
ตัวคุมระยะสลักของผลิตภัณฑ์นี้, แรงที่ใช้ดึง และแรงที่ใช้กดเป็นค่าในตอนที่ติดตั้งในแนวขนาน
ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40°C การบริโภคพลังงานขณะที่อุณหภูมิคอยล์สูงขึ้นถึงประมาณ 65° จะเป็นพิกัดแรงดัน (แรงขับต่อเนื่อง)
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์อย่างต่อเนื่อง จะมีอุณหภูมิที่สูง (ประมาณ 70°C) กรณีที่กลัวว่ามือจะไปสัมผัส กรุณาพิจารณาความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาและดำเนินมาตรการป้องกันการถูกไฟลวก
กรุณาปลดโหลดของส่วนสลักในเวลาที่ทำงาน
ไม่มีขั้วไฟฟ้า (+/ - ) ที่โซลินอยด์

Drawing ระบุขนาด LE-30-11

Drawing ระบุขนาด LE-30-11

Drawing ระบุขนาด LE-30-11

Drawing ระบุขนาด LE-30-11

Drawing ระบุขนาด LE-30-11

Drawing ระบุขนาด LE-30-11

รหัสสินค้า
LE-30-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,355.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ล็อคไฟฟ้า ล็อคไฟฟ้า ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 105 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 27 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 32.8
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 8 กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) 1.96 กลอนล็อค แรงดึงเข้า(N) 1.47
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5°C to +40°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ 85% RH หรือน้อยกว่า รหัสรุ่น/ Part number แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 250 พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V รหัส ผลิตภัณฑ์ 50115

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-30-11 ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์ LE-30-11