1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักล็อคพร้อมสวิตช์ LE-874

KEYSWITCHES

สลักล็อคพร้อมสวิตช์ LE-874
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักล็อคพร้อมสวิตช์ที่สามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าในเวลาใส่กุญแจ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะที่สุดสำหรับสวิตช์ไฟภายในห้อง เช่น ห้องน้ำ ฯลฯ
· ใช้ประกอบกับล็อคสำหรับห้องน้ำ (C-874)
· วัสดุ: แผ่น / แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304); เคส / พลาสติก AAS
[การใช้งาน]
· ห้องน้ำของรถบัสหรือเครื่องบิน ฯลฯ

สลักล็อคพร้อมสวิตช์เหมาะสำหรับสวิตช์ไฟในอาคาร

ลักษณะภายนอกของ LE-874

ลักษณะภายนอกของ LE-874

Drawing ระบุขนาด LE-874

Drawing ระบุขนาด LE-874

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

รหัสสินค้า
LE-874
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 697.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ล็อคไฟฟ้า ล็อคไฟฟ้า ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC250
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 118 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 22 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 35
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -40°C to +85°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ ต่ำกว่า 95% RH ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 300
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250V/2A รหัส ผลิตภัณฑ์ 50140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-874 ในชุด สลักล็อคพร้อมสวิตช์ LE-874