1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายสแตนเลสสตีลC-1994-N

LASHING SYSTEMS

ปลายสแตนเลสสตีลC-1994-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความยาว (mm):41.2 ความกว้าง (มม.):45
· วัสดุ:แผ่นสแตนเลสพื้นผิว:การขัดแบบบาเรล

รหัสสินค้า
C-1994-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 155.00

LASHING SYSTEMS 1 ชิ้น 29 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม 41.2 ความกว้างแนวนอน 45 วัสดุ แผ่นเพลทสแตนเลส
ผิวสำเร็จ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัสสินค้า 22310

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1994-N ในชุด ปลายสแตนเลสสตีลC-1994-N