1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ใส่บัตรพลาสติก แบบปรับระดับได้ รุ่น C-26-C-A4

WINDOW FRAMES

ที่ใส่บัตรพลาสติก แบบปรับระดับได้ รุ่น C-26-C-A4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก การปรับช่วยให้สามารถปรับความหนาของ เอกสาร ได้ 2 ขั้นตอน
· สามารถติดได้โดยใช้ เทปสองหน้า หรือ แบบยึดด้วยสกรู
· มาพร้อมกับ เทปสองหน้า
[การใช้งาน]
· ตู้เก็บของ / ตู้สวิตช์บอร์ด

รหัสสินค้า
C-26-C-A4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 426.00

WINDOW FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม 308 ความกว้างแนวนอน 284 ความหนา 19.3
วัสดุ พลาสติก AS ผิวสำเร็จ ไม่มี สี ใส
รหัสสินค้า 23994

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-26-C-A4 ในชุด ที่ใส่บัตรพลาสติก แบบปรับระดับได้ รุ่น C-26-C-A4