(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดได้อย่างราบรื่นกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป แม้จะใช้กับประตูที่มี อุปกรณ์จับยึด รับ โหลดไฟฟ้า สูง
·สำหรับการใช้งานด้านขวา / ซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
AC-25-U-1-L |
AC-25-U-1-LONG-L |
AC-25-U-1-LONG-R |
AC-25-U-1-R |
AC-25-U-2-L |
AC-25-U-2-LONG-L |
AC-25-U-2-LONG-R |
AC-25-U-2-R |
AC-25-U-3-160L |
AC-25-U-3-160R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขวาและซ้าย | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มือจับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 115 | 43 | 3.2 | A-160-A-1 / A-230-A-1 / A-240-A-1 / A-250-A-1 / A-260-A-1 เฉพาะด้าน | 3032 | ||
฿ 117.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 150 | 43 | 3.2 | A-160-A-1 / A-230-A-1 / A-240-A-1 / A-250-A-1 / A-260-A-1 เฉพาะด้าน | 3034 | ||
฿ 117.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 150 | 43 | 3.2 | A-160-A-1 / A-230-A-1 / A-240-A-1 / A-250-A-1 / A-260-A-1 เฉพาะด้าน | 3035 | ||
฿ 78.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 115 | 43 | 3.2 | A-160-A-1 / A-230-A-1 / A-240-A-1 / A-250-A-1 / A-260-A-1 เฉพาะด้าน | 3033 | ||
฿ 62.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับด้านซ้าย | 110 | 43 | 2.3 | A-160-A-2 / A-230-A-2 / A-240-A-2 / A-250-A-2 / A-260-A-2 เฉพาะด้าน | 3036 | ||
฿ 74.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับด้านซ้าย | 140 | 43 | 2.3 | A-160-A-2 / A-230-A-2 / A-240-A-2 / A-250-A-2 / A-260-A-2 เฉพาะด้าน | 3147 | ||
฿ 74.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับด้านขวา | 140 | 43 | 2.3 | A-160-A-2 / A-230-A-2 / A-240-A-2 / A-250-A-2 / A-260-A-2 เฉพาะด้าน | 3148 | ||
฿ 62.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับด้านขวา | 110 | 43 | 2.3 | A-160-A-2 / A-230-A-2 / A-240-A-2 / A-250-A-2 / A-260-A-2 เฉพาะด้าน | 3037 | ||
฿ 51.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับด้านซ้าย | 85 | 31.5 | 2.3 | สำหรับ A-160-A-3, A-240-A-3, A-260-A-3 | 3038 | ||
฿ 51.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับด้านขวา | 85 | 31.5 | 2.3 | สำหรับ A-160-A-3, A-240-A-3, A-260-A-3 | 3039 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า | พื้นผิว การขัดเงา | การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง