1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ จับแบบสัมผัสขนาดใหญ่FA-810-C-3

มือจับ จับแบบสัมผัสขนาดใหญ่FA-810-C-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ แบบจับ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ราวจับท่อ ขนาดใหญ่ รองรับการใช้งาน กับ ด้ามจับ ขนาดใหญ่หนาถึง 15 มม. · จับ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยปล่อย มือจับ จากด้านบน · อุปกรณ์ ล็อค มี กุญแจ กลับด้านได้ พร้อมชัตเตอร์ ป้องกันฝุ่นละออง ·สามารถติดเข้ากับที่ มือจับ ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย · สามารถติด แหวน กระบวนการซีล (อุปกรณ์เสริม) ได้ [การใช้งาน]·สำหรับ ด้ามจับ ท่อเหล็ก ของคอนเทนเนอร์และรถตู้ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
FA-810-C-3
FA-810-C-3-WITH-KEY(DIFFERENT-KEY)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ หมายเหตุ มวล
(ก.)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,317.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ไม่มี ล็อคไม่มี ล็อค54060285

฿ 1,471.00

HANDLE CATCHES 1 ชิ้น 94 วัน ความแตกต่างที่ กุญแจพร้อม ล็อค (กุญแจที่แตกต่าง)550901042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มือจับ จับ ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 168 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 123
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 40 บังคับลูกบิด มิติ ข้ามส่วน ความกว้าง 25.5 / ความหนา 15 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)
พื้นผิว การขัดเงา อบ สี โลหะเงิน