1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ยึด ล็อค 3 จุดAC-25-SA

แผ่นเพลท ยึด ล็อค 3 จุดAC-25-SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวล็อค 3 ตัวช่วยให้แน่นได้อย่างปลอดภัย
· ปลาย ของ อุปกรณ์จับยึด เคลือบด้วย เรซิ่น (โพลีเอไมด์ 12) ดังนั้นจึงไม่ทำให้แผงเสียหายและช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า และแผง อุปกรณ์ควบคุม

รหัสสินค้า
AC-25-SA-1
AC-25-SA-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 755.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 130403.23040

฿ 504.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 76.52723041

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต