(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TAKIGEN ผลิต อุปกรณ์จับยึด (AC-25-L ผลิตจาก เหล็กกล้า)
รหัสสินค้า |
---|
AC-25-E-1 |
AC-25-E-2 |
AC-25-E-3 |
AC-25-E-4 |
AC-25-E-4S |
AC-25-E-11 |
AC-25-E-14 |
AC-25-L-1 |
AC-25-L-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 100 | - | 25 | 3.2 | 1738 | ||
฿ 47.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 100 | - | 25 | 2.3 | 1739 | ||
฿ 47.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 8 | 84 | - | 24 | 3.2 | 3201 | ||
฿ 26.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 84 | - | 24 | 2.3 | 1740 | ||
฿ 22.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 | 74 | - | 24 | 2.3 | 4285 | ||
฿ 55.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 128 | - | 25 | 3.2 | 3594 | ||
฿ 39.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 122 | - | 24 | 2.3 | 3595 | ||
฿ 45.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 10 | - | 80 | 30 | 3.2 | 21172 | ||
฿ 45.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | - | 80 | 30 | 3.2 | 21082 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า | พื้นผิว การขัดเงา | การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง