(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปิดได้จากด้านในของ ตู้ โดยการติดตั้ง ก้านกระทุ้ง นิรภัยภายใน
รหัสสินค้า |
---|
FC-802-2-1 |
FC-802-2-2 |
FC-802-2-3 |
FC-802-2-4 |
FC-802-2-5 |
FC-802-2-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | FREEZER FITTINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 290 | 62089 | ||
฿ 1,104.00 | FREEZER FITTINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 260 | 62090 | ||
฿ 1,084.00 | FREEZER FITTINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 240 | 62091 | ||
฿ 1,046.00 | FREEZER FITTINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 210 | 62092 | ||
฿ 1,026.00 | FREEZER FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 190 | 62093 | ||
฿ 968.00 | FREEZER FITTINGS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 160 | 62094 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 48 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 48 | วัสดุ | ก้าน สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง