(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถหลบหนีฉุกเฉินจาก ตู้ ได้แม้อยู่ใน สถานะ ล็อค
·รวม ขดลวด ปลดฉุกเฉิน
· กระบอกสูบ ล็อค TVC ที่มี ระบบรักษาความปลอดภัย สูงเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน พร้อม ระบบรักษาความปลอดภัย และ ความทนทาน ดีขึ้น
· กระบอกสูบ TVC ใช้ กุญแจ ลักยิ้มซึ่งเป็น กุญแจ กลับด้านได้ มีการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· ล็อค เป็น กระบอกสูบ มีชัตเตอร์กันฝุ่น
· ล็อค ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวโดยวางที่ มือจับ จากด้านบน
·ชนิดบางจับได้หนา 30 มม.
·สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายบน ที่ ด้ามจับ ยึดอยู่กับที่ แล้ว
· มือจับ จับ FA-1810-C-2 · FA-810-C-2 / FA-1811 / FA-811 รองรับการใช้งาน กับการติดตั้ง
·รีเซ็ตเป็นไปได้หากปล่อยฉุกเฉินเสร็จ
กุญแจ | ด้วยกุญแจ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 162 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 30 | บังคับลูกบิด มิติ ข้ามส่วน | กว้าง 34 หนา 12.5 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
พื้นผิว การขัดเงา | แปรงทาสี อบ | สี | โลหะเงิน | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 60871 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-812-C-2L-E ในชุด One-Touch มือจับFA-812-C-2L-E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง