1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-Touch มือจับFA-810-C-2

One-Touch มือจับFA-810-C-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อค ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวโดยวางที่ มือจับ จากด้านบน
·สามารถเลือกได้สามประเภทประเภท S ประเภท L และ X ขึ้นอยู่กับ รูปทรง หน้าตัดของที่ มือจับ
·อุปกรณ์ ล็อค มี กุญแจ กลับด้านได้ พร้อมชัตเตอร์กันฝุ่น
·สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายบน ที่ ด้ามจับ ยึดอยู่กับที่ แล้ว
·สามารถติดตั้ง แหวน กระบวนการซีล เป็นตัวเลือกได้

รหัสสินค้า
FA-810-C-2L
FA-810-C-2L-WITH-KEY(DIFFERENT-KEY)
FA-810-C-2L-WITHOUT-KEY
FA-810-C-2S
FA-810-C-2S-WITH-KEY(DIFFERENT-KEY)
FA-810-C-2S-WITHOUT-KEY
FA-810-C-2X
FA-810-C-2X-WITH-KEY(DIFFERENT-KEY)
FA-810-C-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน กุญแจ ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
บังคับลูกบิด มิติ ข้ามส่วน วัสดุ พื้นผิว การขัดเงา อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,007.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับT023016391กว้าง 34 / หนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)สองปุ่ม41060277

฿ 1,394.00

HANDLE CATCHES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับความแตกต่างที่ กุญแจ16391กว้าง 34 / หนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)สองปุ่ม410-

฿ 891.00

HANDLE CATCHES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับไม่มี กุญแจ16391กว้าง 34 / หนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)-365-

฿ 1,007.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับT0230139.291ความกว้าง 19.5 / ความหนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)สองปุ่ม39060278

฿ 1,394.00

HANDLE CATCHES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับความแตกต่างที่ กุญแจ139.291ความกว้าง 19.5 / ความหนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)สองปุ่ม390-

฿ 891.00

HANDLE CATCHES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับไม่มี กุญแจ139.291ความกว้าง 19.5 / ความหนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)-345-

฿ 1,278.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับT023016891ความกว้าง 39 / ความหนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)สองปุ่ม42560283

฿ 1,510.00

HANDLE CATCHES 1 ชิ้น 29 วัน มือจับ จับความแตกต่างที่ กุญแจ16891ความกว้าง 39 / ความหนา 12.5อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)อบ (โลหะเงิน)สองปุ่ม425-

฿ 31.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน แหวน ซีลT0230---สเตนเลสหล่อ (SUS304)ขัดเงาสองปุ่ม460811

กำลังโหลด …

  1. 1