(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประตูสามารถเปิดได้ด้วยสัมผัสเดียว
·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลด้วย ลวดสลิง
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็ก
·ชุดค่าผสมซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
C-45-3-1000 |
C-45-3-300 |
C-45-3-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,394.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 1000 | 21468 | ||
฿ 1,200.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 300 | 21466 | ||
฿ 1,259.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 500 | 21467 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | แปรงทาสี อบ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 41 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 21.5 | สี | โลหะเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง