(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่งร็อดสำหรับเชื่อมต่อกับสต๊อปเปอร์ปลายแท่งร็อด AC-25-R
[คุณสมบัติ]
·แกนเอนกประสงค์ มาตรฐาน
มีหลากหลายขนาด
· อุปกรณ์เสริม: รีเวท, แหวนรอง
วัสดุ: เหล็กแท่ง/ เหล็กม้วน
· พื้นผิว การขัดเงา: การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี (mfzn-c)
[การประยุกต์ใช้งาน]
สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า
AC-25-R การ ดรออิ้งบอกขนาด
ตัวอย่างการ การใช้งาน AC-25-R
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | L | ød₁ | ød₂ |
---|---|---|---|
AC-25-R-1 | 1,000 | 10 | 4.2 |
AC-25-R-2 | 850 | 8 | |
AC-25-R-3 | 450 | 6 | |
AC-25-R-4 | 450 | 4 | |
AC-25-R-11 | 1,200 | 10 | |
AC-25-R-12 | 1,200 | 8 | |
AC-25-R-13 | 1,200 | 6 | |
AC-25-R-14 | 1,200 | 4 | |
AC-25-R-22 | 1,000 | 8 | |
AC-25-R-23 | 1,000 | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
AC-25-R-1 |
AC-25-R-2 |
AC-25-R-3 |
AC-25-R-4 |
AC-25-R-11 |
AC-25-R-12 |
AC-25-R-13 |
AC-25-R-14 |
AC-25-R-15 |
AC-25-R-22 |
AC-25-R-23 |
AC-25-R-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1000 | 10 | 21083 | ||
฿ 159.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 850 | 8 | 21084 | ||
฿ 74.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 450 | 6 | 21085 | ||
฿ 59.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 450 | 4 | 21565 | ||
฿ 302.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1200 | 10 | 21086 | ||
฿ 217.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1200 | 8 | 21087 | ||
฿ 159.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1200 | 6 | 21088 | ||
฿ 105.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 1200 | 4 | 21566 | ||
฿ 240.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 194.00 | RODS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 1000 | 8 | 3986 | ||
฿ 151.00 | RODS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 1000 | 6 | 3987 | ||
฿ 217.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | พื้นผิว การขัดเงา | การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี | รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4.2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง