1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร็อดไกด์ พลาสติกAC-25-RG

ร็อดไกด์ พลาสติกAC-25-RG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ร็อดไกด์ เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นซึ่งช่วยขจัดเสียงรบกวนที่ผิดปกติระหว่างการใช้งาน
· กลไก อุปกรณ์เสริม / ถอดด้วยสัมผัสเดียวช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ จะไม่หลุดออกมาเมื่อเสียบก้านแล้ว
·ตัวเสื้อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไกด์ สำหรับคัน

รหัสสินค้า
AC-25-RG-1
AC-25-RG-2
AC-25-RG-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(φ)
รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010131950

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108111949

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10694197

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอไมด์ พื้นผิว การขัดเงา ไม่