(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดค่าหน้าสัมผัสได้หลากหลายแบบด้วยการใช้สวิตช์ผสมกัน
· สามารถตั้งช่วงการหมุนกุญแจ ตำแหน่งเสียบเข้า/ดึงออกได้ในระยะ 45°
พิมพ์ | พร้อมฟังก์ชันควบคุมการหมุน | วัสดุตัวเครื่องหลัก | สังกะสี | การใช้งาน | เครื่องรับจ่ายเงินสด, คอมพิวเตอร์, แหล่งจ่ายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบโครเมียม (MZCr) | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง (C2801P) |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MBNi) | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | ตำแหน่ง E. ตำแหน่ง F | ประเภทของ กุญแจ | จำนวนกุญแจ: 3413 |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก | บันทึก | หมายเลขสวิตช์ : 1G | ช่วงการหมุน กุญแจ | 90° (หมุนตามเข็มนาฬิกา) |
ตำแหน่ง เริ่มต้นการหมุน กุญแจ | ตำแหน่ง E | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 40358 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-34-E90-EF-1G ในชุด สวิตช์กุญแจ S-34
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง