(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีแถบเลื่อนนิรภัย (FC-605) ซึ่งเป็น กลไก ความปลอดภัยที่สามารถเปิดประตูได้แม้จะล็อคด้วย แม่กุญแจ ก็ตาม
·สามารถปรับ ตำแหน่ง ติดตั้งและระยะการขันของ แผ่นเพลท ได้อย่างละเอียด
·ทำจาก สเตนเลส ทน ต่อ การกัดกร่อน
·ชุดค่าผสมซ้ายและขวา
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 130 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 22 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส | พื้นผิว การขัดเงา | ไม่ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 62536 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC-605 ในชุด ที่ มือจับ มุมนิรภัย สเตนเลส (พร้อมอุปกรณ์หนีภัย)FA-1619
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง