(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Takigen การผลิต หัวล็อค/ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์จับยึด สเตนเลส ส AC-1025-L.
รหัสสินค้า |
---|
AC-1025-L-1 |
AC-1025-L-1-10 |
AC-1025-L-1-20 |
AC-1025-L-2 |
AC-1025-L-2-10 |
AC-1025-L-2-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 3 | 4200 | ||
฿ 82.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 4279 | ||
฿ 101.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 20 | 4280 | ||
฿ 90.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 3 | 4201 | ||
฿ 82.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 10 | 4281 | ||
฿ 101.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 8 | 20 | 4282 |
กำลังโหลด …
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 80 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 30 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | การ งานลับคม/งานเจียรไน บาร์เรล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง