1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคสแตนเลส AC-1025 (5-8)

ตัวล็อคสแตนเลส AC-1025 (5-8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์จับยึด AC-1025 (5-8), AC-1025-53, ทำจาก สเตนเลส, [รูติดตั้ง (มม.)] 8 มม., [วัสดุ] สเตนเลส, [พื้นผิว ] การขัดเงา ตกแต่งบาร์เรล

รหัสสินค้า
AC-1025-5
AC-1025-6
AC-1025-7
AC-1025-8
AC-1025-53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 66.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1102033107

฿ 51.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 852023108

฿ 39.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 602023109

฿ 35.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45201.53110

฿ 64.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64.52324248

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 8 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา การ งานลับคม/งานเจียรไน บาร์เรล