(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการกัดกร่อนอย่างดีเยี่ยมเพราะสินค้าทำด้วยสแตนเลส (C-1450)
· ออกแบบมาให้ทนต่อการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งกับประตูบานเล็ก หน้าต่างบานเกล็ด ฯลฯ
[การใช้งาน]
· ใช้กับประตูบานเลื่อน ประตูบานเกล็ดขนาดเล็กสำหรับยานพาหนะพิเศษ ฯลฯ ฝาปิดขนาดเล็ก ตัวยึดประตูสำหรับช่องเซอร์วิส และอุปกรณ์สั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
C-1450-1 |
C-1450-2 |
C-1450-3L |
C-1450-3R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขวาและซ้าย | ความยาวรวมของบอดี้หลัก (มม.) | ความหนาของบอดี้หลัก (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รวมซ้ายและขวา | 67 | 35.4 | 22824 | ||
฿ 1,007.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมซ้ายและขวา | 73.5 | 38 | 22327 | ||
฿ 1,123.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 69 | 35.4 | 22987 | ||
฿ 1,123.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านขวา | 69 | 35.4 | 22802 |
กำลังโหลด …
種類 | スナッチロック | ความกว้างของบอดี้หลัก(มม.) | 50 | วัสดุ | แผ่นเพลทสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง