(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
FA-1815-S-1 |
FA-1815-S-2 |
FA-1815-S-3 |
FA-1815-S-4 |
FA-1815-S-5 |
FA-1815-S-6 |
FA-1815-S-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,278.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 96 | 30 | 20 | φ27.2 | 60287 | ||
฿ 1,162.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 96 | 30 | 20 | φ21.7 | 60288 | ||
฿ 1,355.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 96 | 30 | 20 | round16 ถึง 17 บาร์ แบบกลม | 60289 | ||
฿ 1,278.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 97 | 30 | 17 | round16 ถึง 17 บาร์ แบบกลม | 60290 | ||
฿ 1,084.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 97 | 30 | 17 | φ17 | 60291 | ||
฿ 7,355.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 160 | 37 | 45 | φ34 | 60361 | ||
฿ 697.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 90 | 18 | 27 | φ16 | 60681 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | รักษา การล้างผิวด้วยกรด (Pickling) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง