1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ โลหะปรับ ล็อค คลิก สเตนเลสC-1423

TAKIGEN

เครื่องมือ โลหะปรับ ล็อค คลิก สเตนเลสC-1423
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กระชับด้วยแรงขันที่แข็งแกร่ง
·สามารถเปลี่ยนแปลง รูปทรง แขน ได้ตามคำขอ
·ความสูงความกว้างและความยาวทั้งหมดเป็นขั้นต่ำ (เทียบกับ ผู้ผลิต)

รหัสสินค้า
C-1423
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 128.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 37 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 48 ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 16
วัสดุ แผ่นเพลท สเตนเลส พื้นผิว การขัดเงา การ งานลับคม/งานเจียรไน บาร์เรล รหัส ผลิตภัณฑ์ 24324

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1423 ในชุด เครื่องมือ โลหะปรับ ล็อค คลิก สเตนเลสC-1423