(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือศูนย์ อุปกรณ์ควบคุม สำหรับ ⌀4 แท่งร็อด
· ด้วย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด 53 มม. จึงสามารถใช้ กลอนล็อค ส่วนใหญ่ได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ และเครื่องจักรก่อสร้างที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 75 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | วันที่ 31 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส | รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 53 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 21519 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1257 ในชุด ศูนย์ อุปกรณ์ควบคุม สเตนเลสC-1257
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง